IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9069-77
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/9069_77.prj},{NB=9069-77(2)},{CNSORDERNO=9069-77},{BZ=Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz, halogenfrei},{LOD=2},{T=54.5},{FL=74},{FUR=7 - 40 mm},{ABSTAND=60},{LF=4},{VPE=5},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=69.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.54},{CNSEAN=4013456536227},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9069_77.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9069-77 - Cavity wall, one-gang junction box
Bill of material
9069-77
CNSORDERNO
Art. No.
9069-77
BZ
Type
Cavity wall one-gang junction box, Sound insulation, halogen-free
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
54.5
mm
FL
Cut hole Ø
74
mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60
mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Individual net weight
69.1
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.54
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536227
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청