IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
5011
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/5011.prj},{NB=5011(2)},{CNSORDERNO=5011},{BZ=Hohlwand, O-range®, 1-Fach,, für Rohre M16-M25, halogenfrei, mit Geräteschrauben, Ø 68/67 mm},{LOD=2},{FP=7 - 40},{T=47},{AEBO=1},{ABO16=2},{ABO20=2},{XVB=2},{XVB2=2},{XVB3=2},{VPE=7},{IP=25},{OP=250},{CNSMASSEXACT=27.41},{CNSVOLUMEEXACT=0.288},{CNSEAN=5412222354796},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=5011.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5011 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
Bill of material
5011
CNSORDERNO
Art. No.
5011
BZ
Type
Cavity wall, O-range®, single, for conduits M16-M25, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FP
für Plattenstärke
7 - 40
mm
T
Depth
47
mm
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
1
ABO16
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
2
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
2
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
XVB3
XVB-F2 5 x 1.5 mm²
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
CNSMASSEXACT
Individual net weight
27.41
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.288
l
CNSEAN
EAN-Code
5412222354796
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청