IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9435-04
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9435_04.prj},{NB=9435-04(2)},{CNSORDERNO=9435-04},{L=230},{B=180},{H=100},{AO=100},{LHMAX=100},{RF=2},{LF=2},{LEDL=14},{HALOGENL=50},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1281.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.895},{BZ=Brandschutzgehäuse FlamoX®},{FUR=2 x 12.5 mm},{ETAZ=beantragt},{ENO=920 848 219},{IP=-},{CNSEAN=4013456546073},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9435-04 - Fire protection housing FlamoX®EI30
Bill of material
9435-04
CNSORDERNO
Art. No.
9435-04
BZ
Type
Fire protection housing FlamoX®EI30
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FUR
For panel thickness
2 x 12.5 mm
L
Length
230
mm
B
Width
180
mm
H
Height
100
mm
AO
Exit opening Ø
100
mm
LHMAX
Max. luminaire or loudspeaker installation height
100
mm
RF
Tube entries up to M25
2
LF
Cable entries up to Ø 13.5 mm
2
LEDL
LED luminaires
14
W
HALOGENL
Halogen luminaires
50
W
ETAZ
ETA approval
applied for
ENO
E-Number
920 848 219
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1281.6
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
6.895
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Fire protection housing FlamoX®, for built-in luminaires and loudspeakers
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청