IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9320-20
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_20.prj},{NB=9320-20(2)},{CNSORDERNO=9320-20},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis 60 mm, Gehäuseabmessungen Ø 86 x 75 mm},{LOD=2},{T=75},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=60},{MAXL=8},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545762},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9320_20.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9320-20 - Installation housing ThermoX® LED
Bill of material
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Type
Installation housing ThermoX® LED, for lmnrs CO up to Ø 81mm, ET up to 60mm, Housing dimensions Ø 86 x 75 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
75
mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
86
mm
MAXD
max. ceiling exit (DA) Ø
81
mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
60
mm
MAXL
max. lamp output
8
Watt
LSF
Cable entries
3
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
51
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545762
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청