IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1299-63
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_63.prj},{NB=1299-63(2)},{CNSORDERNO=1299-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 175 mm},{LOD=2},{L=175},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=58.700},{CNSEAN=4013456548060},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz, Leuchteneinbauhöhe bis 175 mm (1299-63) Wandeinbausatz aus Kunststoff für den Einbau in stehender Schalung, 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Für Einbauhöhe 175 mm Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180/250 Art.-Nr.1299-63},{PICTURESMALL=1299_63.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1299-63 - Installation housing, HaloX® 180&250
Bill of material
1299-63
CNSORDERNO
Order Number
1299-63
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 175mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
175
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
58.700
g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548060
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180/250, wall installation kit, luminaire installation height up to 175 mm (1299-63) Plastic wall installation kit for installation in vertical formwork, 2-part, consisting of support element and seating bearing For installation height 175 mm Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180/250 Art. No.1299-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청