IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1299-62
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_62.prj},{NB=1299-62(2)},{CNSORDERNO=1299-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 150 mm},{LOD=2},{L=150},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=50.900},{CNSEAN=4013456548053},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz, Leuchteneinbauhöhe bis 150 mm (1299-62) Wandeinbausatz aus Kunststoff für den Einbau in stehender Schalung, 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Für Einbauhöhe 150 mm Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180/250 Art.-Nr.1299-62},{PICTURESMALL=1299_62.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1299-62 - Installation housing, HaloX® 180&250
Bill of material
1299-62
CNSORDERNO
Order Number
1299-62
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 150mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
150
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
50.900
g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548053
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180/250, wall installation kit, luminaire installation height up to 150 mm (1299-62) Plastic wall installation kit for installation in vertical formwork, 2-part, consisting of support element and seating bearing For installation height 150 mm Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180/250 Art. No.1299-62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청