IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1292-28
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_28_asmtab.prj},{NB=1292-28(2)},{CNSORDERNO=1292-28},{L=470},{B=290},{T=131},{BZK=160},{LL=45},{LLNHT=52},{OP=10},{CNSMASSEXACT=992.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.203},{BZ=Einbaugehäuse KompaX® 2 für, Plattendecken, mit Mineralfaserplatte},{DA=<= 180},{IP=-},{CNSEAN=4013456533233},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-28 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-28
CNSORDERNO
Art. No.
1292-28
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2 for, slab ceilings, with mineral fibreb.
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
470
mm
B
Width
290
mm
T
Depth
131
mm
BZK
Wide additional component
160
mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
<= 180
mm
LL
LED wattage max.
45
W
LLNHT
Lamp wattage max.
52
W
CNSMASSEXACT
Individual net weight
992.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.203
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533233
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse für Einbauleuchten oder Lautsprecher, für Deckenauslässe bis Durchmesser 180 mm aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C 2-teilig, für Plattendecken, Lampenleistung max. 52 Watt Länge x Breite x Höhe: 470 x 290 x 111 mmAuslassöffnung, Durchmesser ____________ Leuchteneinbauhöhe _________________ (max. 200mm)Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX Art.-Nr. 1292-28
ETIM40
ETIM 40
EC000414
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청