IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1283-01
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_01.prj},{NB=1283-01(2)},{CNSORDERNO=1283-01},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton},{LOD=2},{DA=180},{LB=187},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 180 mm für Ortbeton (1283-01) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 180 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 187 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-01},{PICTURESMALL=1283_01.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1283-01 - Install. housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-01
CNSORDERNO
Art. No.
1283-01
BZ
Type
Install. housing, HaloX® 250 front part, Inst. opening Ø 180 mm, onsite concrete
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
180
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
187
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250 front part, installation diameter Ø 180 mm for on-site mixed concrete (1283-01) Front part made of plastic for installation diameter Ø 180 mm Luminaire covering min. diameter Ø 187 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 250 Art. No.1283-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청