IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1282-74
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_74.prj},{NB=1282-74(2,1,1)},{OP=10},{CNSMASSEXACT=439.500},{CNSVOLUMEEXACT=8.160},{CNSORDERNO=1282-74},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteilig},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{RK=2},{IP=-},{CNSEAN=4013456548435},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1},{COVER2=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1282-74 - Installation housing, HaloX® 180, with front part for magnet holder, for slab ceilings completely mounted
Bill of material
1282-74
CNSORDERNO
Order Number
1282-74
BZ
Description
Installation housing, HaloX® 180, with front part for magnet holder, for slab ceilings completely mounted
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
HaloX®
HaloX® 180
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-180
mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110
mm
LL
LED wattage max
35
W
LLNHT
Lamp wattage max
75
W
GD
Housing diameter Ø
210
mm
TF
Depth incl. front part
120
mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
439.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
8.160
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456548435
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 with universal front part for magnet recess, for slab ceilings, one-part (1282-74)) Concrete installation housing made of plastic for luminaires and loudspeakers in precast concrete, installation diameter =180 mm, one piece with integrated plastic front part for fitting the HaloX® magnet 1299.67 Depth incl. front part 120 mm Lamp wattage LED max. 35 W Lamp wattage LV/HV/TC max. 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180 Art. No. 1282-74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청