IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1282-63
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_63.prj},{NB=1282-63(2)},{CNSORDERNO=1282-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=125},{LB=137},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547056},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm f. Sichtbeton (1282-63) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 137 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-63},{PICTURESMALL=1282_63.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1282-63 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-63
CNSORDERNO
Order Number
1282-63
BZ
Description
Install. housing, HaloX® 180 front part, Iinst. opening Ø 125 mm, facing concrete
LOD
Level of Details
300
200
300
200
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
125
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
137
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.800
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.432
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547056
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part, installation diameter Ø 125 mm for facing concrete (1282-63) Plastic front part with elastomer seal for installation diameter Ø 125 mm Luminaire covering min. diameter Ø 137 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180 Art. No.1282-63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청