IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1281-71
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_71.prj},{NB=1281-71(2,1)},{CNSORDERNO=1281-71},{ELLMAX=110},{LL=20},{LLNHT=50},{GD=130},{TF=120},{RK=2},{OP=10},{CNSMASSEXACT=134.500},{CNSVOLUMEEXACT=2.760},{ENO=920896709},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig},{SYS=HaloX® 100},{ELL=0-100},{IP=-},{CNSEAN=4013456546523},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1281-71 - Installation housing, HaloX® 100
Bill of material
1281-71
CNSORDERNO
Art. No.
1281-71
ENO
E-No.
920896709
BZ
Type
Installation housing, HaloX® 100, with mineral fibreboard, for slab ceilings, compl. mounted
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
HaloX®
HaloX® 100
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-100
mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110
mm
LL
LED wattage max.
20
W
LLNHT
Lamp wattage max.
50
W
GD
Housing diameter Ø
130
mm
TF
Depth incl. front part
120
mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
134.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.760
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546523
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100 (1281-00) Concrete installation housing made of plastic for luminaires and loudspeakers in on-site mixed concrete ceilings, Installation diameter =100 mm, Depth incl. front part 120 mm Lamp wattage LED max. 20 W Lamp wattage LV/HV/TC max. 50 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Manufacturer /Type Kaiser HaloX® 100 Art. No. 1281-00 + front part (possible accessory)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청