IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1281-04
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_04.prj},{NB=1281-04(2)},{CNSORDERNO=1281-04},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 85 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-48},{LOD=2},{DA=85},{LB=92},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546608},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 85 mm für Ortbeton (1281-04) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 85 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 92 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-04},{PICTURESMALL=1281_04.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1281-04 - Install. housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-04
CNSORDERNO
Art. No.
1281-04
BZ
Type
Install. housing, HaloX® 100 front part, Instal. opening Ø 85 mm, onsite concrete, Replacement to Art. No. 1290-48
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
85
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
92
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546608
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100 front part, installation diameter Ø 85 mm for on-site mixed concrete (1281-04) Front part made of plastic for installation diameter Ø 85 mm Luminaire covering min. diameter Ø 92 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 100 Art. No.1281-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청