IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9914.03
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9914_03.prj},{NB=9914.03(2)},{CNSORDERNO=9914.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 265x115x2 mm},{LOD=2},{L=265},{B=115},{H=2},{S=4},{FA=9914.01},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 901 298},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=185.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.387},{CNSEAN=7611614039411},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Abzweigdosen 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 265 x 115 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9914.03 / E-No 155 901 298},{PICTURESMALL=9914_03.png},{ETIM40=EC002656}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9914.03 - Moisture-proof cover alu, neoprene seal
Bill of material
9914.03
CNSORDERNO
Art. No.
9914.03
BZ
Designation
Moisture-proof cover alu, neoprene seal, 265x115x2 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
265
mm
B
Width
115
mm
H
Height
2
mm
S
Screws
4
ST
FA
For type number
9914.01
CNSMAT
Material
Anodized aluminium
D
Seal
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 901 298
CNSMASSEXACT
Individual net weight
185.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.387
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039411
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Waterproof cover For flush mounting junction boxes 9914.01 Measures Length x Width x Height: 265 x 115 x 2mm Of anodized aluminium, neoprene sealing Number Screws: 4 Article number: 9914.03 / E-No 155 901 298
ETIM40
ETIM 40
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청