IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9914.01
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9914_01.prj},{NB=9914.01(2)},{CNSORDERNO=9914.01},{L=250},{B=105},{T=94},{RK=26},{RK2=2},{RK3=2},{AN=4},{CNSMASSEXACT=321.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Schalungskasten, 250x105x94mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{I=UV beständig},{ENO=155 101 198},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614037844},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9914.01 - Box for formwork
Bill of material
9914.01
CNSORDERNO
Art. No.
9914.01
BZ
Designation
Box for formwork, 250x105x94mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
250
mm
B
Width
105
mm
T
Depth
94
mm
RK
Combination conduit entries M20/25
26
RK2
Combination conduit entries M20/25/32
2
RK3
Combination conduit entries M40/50/63
2
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Individual net weight
321.000
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotex
Transition box System Prefix Installation in: fairfaced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 250 x 105 x 94mm Flush mounting junction box, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 650°C, SEV certified Combined conduit entries: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Number of nails: 4 Article number: 9914.01 / E-No 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청