IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9909.05
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9909_05.prj},{NB=9909.05(2)},{CNSORDERNO=9909.05},{L=130},{B=130},{H=3.5},{CNSMASSEXACT=48.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.406},{BZ=Schraubdeckel mit Metallschrauben, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{S=4},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 508},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614039510},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9909.05 - Screw-down cover with metal screws
Bill of material
9909.05
CNSORDERNO
Art. No.
9909.05
BZ
Designation
Screw-down cover with metal screws, 130x130 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
130
mm
B
Width
130
mm
H
Height
3.5
mm
F
Color
RAL 9010
S
Number of metal screws
4
ST
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 508
CNSMASSEXACT
Individual net weight
48.000
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039510
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Screw-down cover For flush mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 3.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Number of Metal Screws: 4 Article number: 9909.05 / E-No 155 910 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청