IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1298-37
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1298_37.prj},{NB=1298-37(2)},{CNSORDERNO=1298-37},{BZ=Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm},{LOD=2},{L=258},{B=188},{T=135},{EO=194 x 124},{GE=105},{DS=>= 180},{WS=>= 180},{REM25=12},{REM32=8},{REM40=4},{GFABO=8},{LHL=1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu},{AN=8},{REM20=-},{REM50=-},{REM63=-},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=1.500},{CNSVOLUMEEXACT=6.903},{CNSEAN=4013456543812},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1298_37.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1298-37 - Conc. const., univ. install. housing
Bill of material
1298-37
CNSORDERNO
Art. No.
1298-37
BZ
Type
Conc. const. univ. install. housing, with mineral fibreboard 258x188x135 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
258
mm
B
Width
188
mm
T
Depth
135
mm
EO
Example of application
194 x 124
mm
GE
Device installation depth
105
mm
DS
Ceiling thickness
>= 180
mm
WS
Wall thickness
>= 180
mm
REM25
Tube entries up to M25
12
REM32
Tube entries up to M32
8
REM40
Tube entries up to M40
4
GFABO
Installation opening
8
LHL
max. output halogen luminaires
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
AN
Number of nails
8
REM20
Tube entries up to M20
-
REM50
Tube entries up to M50
-
REM63
Tube entries up to M63
-
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1.500
kg
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
6.903
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543812
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청