IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1268-40
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1268_40_asmtab.prj},{NB=1268-40(2)},{CNSORDERNO=1268-40},{BZ=Betonbau, Electronic-Dose, 2-teilig, mit Trennwand, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60},{M25=16},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=102.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544116},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1268_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1268_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1268-40 - Concrete construction, electronics box
Bill of material
1268-40
CNSORDERNO
Order code
1268-40
BZ
Type
Concrete construction, electronics box, 2-part, with separator wall, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
145
mm
B
Width
74
mm
T
Depth
94
mm
EBO
Installation opening
60
mm
M25
Tube entries up to M25
16
M40
Tube entries up to M40
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
102.6
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.85
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544116
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청