Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
Stückliste
1264-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1264-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
82 mm
AT
Anzahl Teile
3
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
ALO
Auslassöffnung Ø
35 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
53.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331501
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)