IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1260-50
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1260_50_asmtab.prj},{NB=1260-50(2)},{CNSORDERNO=1260-50},{BZ=Betonbau Decken-Großrohrdose, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 79 mm},{LOD=2},{T=79},{ALO=60},{M25=2},{M32=2},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456336001},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1260_50_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1260_50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1260-50 - Conc. constr. ceiling large conduit box
Bill of material
1260-50
CNSORDERNO
Order code
1260-50
BZ
Description
Conc. constr. ceiling large conduit box, with metal nut M5 for light hook, Depth 79 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Tiefe
79
mm
ALO
Exit opening Ø
60
mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.8
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336001
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청