IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1249-50
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1249_50_asmtab.prj},{NB=1249-50(2)},{CNSORDERNO=1249-50},{BZ=Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm},{LOD=2},{T=55},{ALO=60},{M25=4},{AT=2},{IP=10},{OP=250},{CNSMASSEXACT=35.900},{CNSVOLUMEEXACT=0.318},{CNSEAN=4013456331303},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1249_50_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1249_50.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1249-50 - Conc. construction ceiling box 45°
Bill of material
1249-50
CNSORDERNO
Art. No.
1249-50
BZ
Type
Conc. constr. ceiling box 45°, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 55 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
55
mm
ALO
Exit opening Ø
60
mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
35.900
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.318
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331303
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청