Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1227-50 - Conc. constr. slab ceilng large box 115
Bill of material
1227-50
CNSORDERNO
Art. No.
1227-50
BZ
Type
Conc. constr. slab ceilng large box 115, 3-part, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 115 mm
LOD
Level of Details
ALO
Exit opening Ø
60 mm
D
Diameter
102 mm
T
Depth
115 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
AT
Number of parts
3
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.964 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330504
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-50. als Plattendeckengroßdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601