IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1204-34
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1204_34_asmtab.prj},{NB=1204-34(2)},{CNSORDERNO=1204-34},{D=35},{H=36},{R=25},{AT=2},{SF=28},{OP=100},{CNSMASSEXACT=9.400},{CNSVOLUMEEXACT=0.101},{BZ=Betonbau End- und Übergangstülle, für M25 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, Ø 41 x 41 mm},{IP=25},{CNSEAN=4013456353206},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1204-34 - Conc. const. end and transition bush
Bill of material
1204-34
CNSORDERNO
Art. No.
1204-34
BZ
Type
Conc. const. end and transition bush, for M25 conduits, with plaster skin, 2-part, Ø 41 x 41 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
D
Diameter
35
mm
H
Height
36
mm
R
DIN EN conduit Ø
25
mm
AT
Number of parts
2
SF
Visible area Ø
28
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
9.400
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.101
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456353206
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wand- und Deckenkrümmer 30° für Rohre Durchmesser 25 mm, Ortbeton (1202-34) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm, Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm Kaiser Artikel-Nr. 1202-34
ETIM40
ETIM 40
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청