IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
3136140046
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/313_01.prj},{NB=3136140046 313-01 PN16 (400)},{IN=3136140046},{DC=DE},{LOD=400},{NR=313-01},{DES=HAKU milling saddle for PE pipes with horizontal ZAK® outlet },{PN=16},{OU=ZAK 46},{D=140},{H=393},{H1=307},{H11=307},{H2=165},{L=120},{EM=38},{B1=205},{B2=75.5},{BH=35},{A=12.3},{G=M 10x35 DIN 933},{W=8.20},{MAT=Milling saddle: red brass Hawle epoxy powder coated; HAKU pipe saddle: GJS-400 Hawle epoxy powder coated; Punch: brass; Gaskets: EPDM/NBR},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: Version with outlet in pipe direction on request., Notice 2: Other nominal widths on request.},{PL=Link},{V1=46},{XX=2},{M=10},{GX=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
313-01 - HAKU milling saddle for PE pipes with horizontal ZAK® outlet
Bill of material
3136140046
IN
Item Number
3136140046
3136140046
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
OU
Upper outlet
ZAK 46
D
d
140
140
mm
H
393
393
mm
H1
307
307
mm
H2
165
mm
L
120
120
mm
B1
205
205
mm
B2
75.5
mm
A
Square of spindle
12.3
mm
W
Weight
8.20
8.20
kg
MAT
Materials
Milling saddle: red brass Hawle epoxy powder coated; HAKU pipe saddle: GJS-400 Hawle epoxy powder coated; Punch: brass; Gaskets: EPDM/NBR
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Version with outlet in pipe direction on request.; Notice 2: Other nominal widths on request.
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청