Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
313-00 - HAKU-Fräserschelle mit horizontaler ZAK®-Muffe
Stückliste
3133225046
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
OU
Abgang oben
ZAK 46
D
d
mm
H
mm
H1
mm
H2
165 mm
L
mm
B1
mm
B2
75.5 mm
BH
Max Bohrung
35 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Fräserschelle: Rotguss, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; HAKU-Anbohrbrücke: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Fräser: Messing; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser / NBR
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis 1: Ausführung mit Abgang in Rohrichtung auf Anfrage; Hinweis 2: Andere Nennweiten auf Anfrage
PL
Produktlink
Link