IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
2701460000
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/270_01.prj},{NB=2701460000 270-01 PN16 (400)},{IN=2701460000},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{H=289},{H1=189},{H2=200},{H3=222},{L=241},{L1=129},{L2=229},{EM=38},{B=105},{BH=36},{A=12.3},{W=5.50},{MAT=Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Shut-off plug: brass, with cured-on EPDM for potable water},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for gas on request},{PL=Link},{DNMM=38.10},{LT=106},{D22=58.0},{D33=52.0},{DS3=45.0},{ZAK=46},{C=28},{D1=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
270-01 - Valve saddle with ZAK® outlet
Bill of material
2701460000
IN
Item Number
2701460000
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
H
289
mm
H1
189
mm
H2
200
mm
L
241
mm
L1
129
mm
L2
229
mm
EM
38
mm
B
105
mm
BH
Borehole max.
36
mm
A
Square of spindle
12.3
mm
W
Weight
5.50
kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Shut-off plug: brass, with cured-on EPDM for potable water
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers for gas on request
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청