Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
270-01 - Schieberschelle mit ZAK®-Abgang
Stückliste
2701460000
IN
Artikelnummer
2701460000
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
289 mm
H1
189 mm
H2
200 mm
L
241 mm
L1
129 mm
L2
229 mm
EM
38 mm
B
105 mm
BH
Max Bohrung
36 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
5.50 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel: nichtrostender Stahl; Keil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
'Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage
PL
Produktlink
Link