Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
245-02 - Universal-Hawlinger zum nachträglichen Anbohren mit vertikalem ZAK®-Abgang und horizontalem ZAK®-Abgang 90° zur Rohrrichtung
Stückliste
2450507000
IN
Artikelnummer
2450507000
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
1900 mm
L
196 mm
B
200 mm
BH
Max Bohrung
36 mm
W
Gewicht
17.00 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Maße siehe Universal-Hawlinger, Best.-Nr. 245.050.0000
PL
Produktlink
Link