Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
245-00 - Universal-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
Stückliste
2450320000
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PLUG
Stopfen
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
H
mm
H1
mm
H2
110 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
B
200 mm
BH
Max Bohrung
mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage
PL
Produktlink
Link