Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
244-01 - Universal-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
Stückliste
2447500000
IN
Artikelnummer
2447500000
LOD
LOD-Ebene
PLUG
Stopfen
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
185 mm
H1
175 mm
H2
121 mm
H3
132 mm
L
225 mm
L1
82 mm
B
200 mm
BH
Max Bohrung
28 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
7.50 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
PL
Produktlink
Link