Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
239-03 - Aufschweiß-Hawlinger mit ZAK®-Muffe/n für PE-Rohre d 250 - 315 mm
Stückliste
2393153220 239-03 PN16 1 (400)
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PLUG
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
D
250-315 mm
H
mm
H1
mm
H2
69 mm
H3
mm
H4
mm
L
mm
L1
200 mm
L2
mm
L3
mm
B
204 mm
BH
Max Bohrung
mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Trinkwasser; Schweißschelle: PE 100
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.
INFO
Zusätzliche Information
PL
Produktlink
Link