IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
2371255000
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/237_00_asmtab.prj},{NB=2371255000 237-00 PN16 1 (400)},{IN=2371255000},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{PN=16},{UO=ZAK 46},{D=125},{V1=46},{H1=272},{H2=274},{H3=136},{H4=145},{H5=80},{YY=1},{L=225},{L1=82},{L2=120},{L3=204},{EM=38},{B=190},{BH=36},{A=12.3},{W=9.70},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Gaskets: EPDM for potable water},{MED=Potable water},{INFO=-},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for gas on request. Attention: Application range for gas only with PVC-pipes!},{PL=Link},{M=10},{G=35},{S=17},{KX=6.56},{XXX=10},{PPATH=parts/237_00/237_00_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
237-00 - HAKU Hawlinger with horizontal ZAK® socket in pipe direction
Bill of material
2371255000
IN
Item Number
2371255000
2371255000
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PLUG
Plug
with ZAK plug
without ZAK plug
with ZAK plug
without ZAK plug
PN
Max. operating pressure
16
bar
UO
Upper Outlet
ZAK 46
ZAK 46
D
d
125
125
mm
H1
272
272
mm
H2
274
274
mm
H3
136
136
mm
H4
145
145
mm
H5
80
80
mm
L
225
225
mm
L1
82
82
mm
L2
120
120
mm
L3
204
204
mm
B
190
190
mm
BH
Borehole max.
36
36
mm
A
Square of spindle
12.3
mm
W
Weight
9.70
9.70
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Gaskets: EPDM for potable water
MED
Medium
Potable water
INFO
Additional information
-
-
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers for gas on request. Attention: Application range for gas only with PVC-pipes!
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청