Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
236-00 - HAKU-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
Stückliste
2361255000
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
UO
Abgang oben
D
d
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
B
mm
BH
Max Bohrung
mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage. ACHTUNG: Anwendungsbereich Gas nur mit PVC-Rohren möglich!
INFO
Zusätzliche Information
PL
Produktlink
Link