Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
229-03 - Einschweiß-Hawlinger mit vertikaler ZAK®-Muffe
Stückliste
2293320630
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
OU
Abgang oben
D
ø d
63 mm
H
193 mm
H1
175 mm
L
mm
L1
mm
B
mm
BH
Max Bohrung
mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Anschweißstutzen: PE; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage
PL
Produktlink
Link