Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
651-03 - Verbinder mit ZAK®-Abgang (ZAK69), 45°
Stückliste
6517006371
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 69
D
d
63 mm
E
103 mm
H
175 mm
L
315 mm
COLOR
Farbe
W
Gewicht
4.13 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM
MED
Medium
INFO
Zusätzliche Information
Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
PL
Produktlink
Link