Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
651-02 - ZAK TT piece
Bill of material
6519604646
IN
Item Number
6519604646
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
Potable water: 16, Sewage water: 16, Gas: 10 bar
O
Outlet
ZAK 46
H
66 mm
L
125 mm
W
Weight
1.40 kg
MAT
Materials
GJS-400, Hawle epoxy powder coated
MED
Medium
Potable water | Sewage water | Gas
PL
Product Link
Link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型