Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
649-00 - Winkel 45° mit ZAK®-Spitzende (ZAK 69) und Steckfitting
Stückliste
6495050710
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgäng
ZAK 69
D
d
mm
E
mm
H
mm
L
mm
B
mm
COLOR
Farbe
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM
MED
Medium
INFO
Zusätzliche Information
Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
PL
Produktlink
Link