Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
647-01 - Winkel 90° mit ZAK®-Spitzende und Steckfitting
Stückliste
6475400500
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
D
mm
E
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
L1
mm
B
mm
B1
mm
COLOR
Farbe
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
INFO
Zusätzliche Information
Lieferung erfolgt mit beigelegter Stützhülse (POM)
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
PL
Produktlink
Link