Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
646-01 - Winkel-Drehsteckfitting 90° mit ZAK® -Spitzende
Stückliste
6465032460
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
D
d
mm
E
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
L1
mm
B
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400 Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM (Wasser)
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
INFO
Zusätzliche Information
Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
PL
Produktlink
Link