Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
646-00 - Winkel-Drehfitting 90° mit ZAK® -Spitzende und ZAK® -Muffe
Stückliste
6469046460
IN
Artikelnummer
6469046460
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
LO
Abgang unten
ZAK 46
UO
Abgang oben
ZAK 46
H
182 mm
H1
150 mm
L
140 mm
L1
105 mm
B
68 mm
W
Gewicht
2.00 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Dichtungen: EPDM (Wasser)
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link