Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
637-00 - Transition fitting DCI pipe / ZAK® socket
Bill of material
6371460400
IN
Item Number
6371460400
LOD
LOD Level
DN
Nominal diameter
40 mm
PN
Max. operating pressure
16 bar
O
Outlet
ZAK 46
D1
d1
56 mm
H
106 mm
L
219 mm
L1
179 mm
B
106 mm
W
Weight
2.80 kg
MAT
Materials
Body / screw ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gasket: EPDM for water; grip ring: POM
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE
Notice
Dimension d1 only valid for cast iron pipe
PL
Product Link
Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)