Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
630-08 - Übergangsstück ZAK®-Spitzende auf ZAK®-Muffe
Stückliste
6307003446
IN
Artikelnummer
6307003446
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
OA
ZAK-Muffe
ZAK 46
OB
ZAK-Spitzende
ZAK 34
H
65 mm
L
90 mm
W
Gewicht
0.80 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; O-Ringe: EPDM (Wasser)
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.; Hinweis 2: Artikelnummern und Preise für weitere Übergangsstücke auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link