Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
630-04 - Übergang drehbar mit ZAK-Spitzende / Muffe
Stückliste
6307804646
IN
Artikelnummer
6307804646
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
OA
ZAK-Muffe
ZAK 46
OB
ZAK-Spitzende
ZAK 46
L
126 mm
B
70 mm
W
Gewicht
1.36 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Dichtungen: EPDM (Wasser)
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Hinweis
Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link