Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
630-01 - Verbinder (S-Stück) mit beidseitigem ZAK® Spitzende
Stückliste
6306504646
IN
Artikelnummer
6306504646
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
70 mm
L
606 mm
B
70 mm
W
Gewicht
1.97 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung, Rohr: PE 100, O-Ringe: EPDM (Trinkwasser)
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link