IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
6260750630
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/626_00.prj},{NB=6260750630 626-00 PN16 (400)},{IN=6260750630},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 69},{D=75},{E=109},{H=121},{L=200},{EM=48},{W=4.60},{COLOR=Blue},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring: POM; O-ring: EPDM},{MED=Sewage water | Potable water},{NOTICE=Notice 1: When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used.},{PL=Link},{V=69},{XX=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
626-00 - Transition fitting with ZAK socket
Bill of material
6260750630
IN
Item Number
6260750630
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 69
D
75
mm
E
109
mm
H
121
mm
L
200
mm
W
Weight
4.60
kg
COLOR
Colour
Blue
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring: POM; O-ring: EPDM
MED
Medium
Sewage water | Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used.
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청