Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
626-00 - Übergangsfitting mit ZAK®-Muffe
Stückliste
6260750630
IN
Artikelnummer
6260750630
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 69
D
75 mm
E
109 mm
H
121 mm
L
200 mm
W
Gewicht
4.60 kg
COLOR
Farbe
Blau
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle Epoxy-Pulverbeschichtung; Klemmring: Delrin; O-Ring: EPDM
MED
Medium
Abwasser | Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
PL
Produktlink
Link