Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
616-05 - ZAK-Press-FIT®, rehabilitation version
Bill of material
6165320460
IN
Item Number
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
16 bar
O
Outlet
ZAK 46
D
d
mm
H
64 mm
L
mm
S
mm
T
mm
B
60 mm
W
Weight
kg
MAT
Materials
Body: Red brass; O-rings: EPDM (water); Grip ring: POM
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: We recommend using a support liner
PL
Product Link
Link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型