Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
616-05 - ZAK-Press-FIT®, rehabilitation version
Спецификация
6165320460
IN
номер предмета
LOD
Уровень LOD
PN
Max. operating pressure
16 bar
O
Выход
ZAK 46
D
d
mm
H
64 mm
L
mm
S
mm
T
mm
B
60 mm
W
Вес
kg
MAT
Materials
Body: Red brass; O-rings: EPDM (water); Grip ring: POM
MED
среднее значение
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: We recommend using a support liner
PL
Ссылка на продукт
Link