IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
6165320460
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/fittings/616_05.prj},{NB=6165320460 616-05 PN16 (400)},{IN=6165320460},{DC=DE},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 46},{D=32},{D1=40},{D2=43},{H=64},{L=163},{SE=35},{S=113},{T=46.5},{B=60},{W=0.82},{MAT=Body: Red brass; O-rings: EPDM (water); Grip ring: POM},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: We recommend using a support liner},{PL=Link},{B1=64},{H1=166},{H2=139},{L2=200},{ZAK=46},{DB=51.50},{DR=58.00},{DN=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
616-05 - ZAK-Press-FIT®, rehabilitation version
Bill of material
6165320460
IN
Item Number
6165320460
6165320460
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 46
D
d
32
32
mm
H
64
mm
L
163
163
mm
S
113
113
mm
T
46.5
46.5
mm
B
60
mm
W
Weight
0.82
0.82
kg
MAT
Materials
Body: Red brass; O-rings: EPDM (water); Grip ring: POM
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: We recommend using a support liner
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청