Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
616-05 - ZAK-Press-FIT®, Sanierungsausführung
Stückliste
6165320460
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
D
d
mm
H
64 mm
L
mm
S
mm
T
mm
B
60 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: Rotguss; O-Ringe: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; Klemmring: POM
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Wir empfehlen die Verwendung von Stützhülsen, weil dadurch die Lebensdauer des gesamten Systems erhöht wird
PL
Produktlink
Link