IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4381253650
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/gate_valves/438_00_asmtab.prj},{NB=4381253650 438-00 DN125 - 16 (4003)},{IN=4381253650},{DN=125},{D1=144},{D2=0},{E1=115},{E2=0},{H=518},{H1=420},{H2=179},{L=763},{L1=415},{L2=230},{B=522.5},{B1=381.5},{B2=207.5},{B3=293.0},{B4=496.5},{B6=476.0},{A=19.30},{W=139.00},{A1=189.000},{A2=182.250},{A3=175.050},{A4=143.175},{B1X=73.810},{B2X=79.240},{B3X=84.670},{B4X=123.250},{B5X=134.460},{B6X=145.990},{HX=172.62},{CS=55.000},{CA=38.000},{DS=28.00},{C4=39.900},{X=109.95},{B1Y=84.950},{B2Y=73.840},{B3Y=49.970},{X2=210.000},{X3=245.000},{X4=172.620},{X5=289.000},{HX1=25.000},{HX2=78.660},{HX3=82.000},{XY=3},{RX=0.00},{GX=0.00},{BX=0.00},{EM=0},{ZX=3},{DC=DE},{PN=16},{OV=Flange DN 100},{TYP=Typ E3},{LOD=400},{O=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
438-00 - Combi III gate valve "E3" - BAIO® system
Bill of material
4381253650
IN
Item Number
4381253650
4381253650
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Max. operating pressure
16
bar
D1
144
144
mm
D2
0
0
mm
E1
115
115
mm
E2
0
0
mm
OV
Vertical outlet
Flange DN 100
Flange DN 100
O
Horizontal outlet
with female thread 1 1/2" plug
without plug
with female thread 1 1/2" plug
without plug
TYP
Version
Typ E3
H
518
518
mm
H1
420
420
mm
H2
179
179
mm
L
763
763
mm
L1
415
415
mm
L2
230
mm
B
522.5
522.5
mm
B1
381.5
381.5
mm
B2
207.5
207.5
mm
B3
293.0
293.0
mm
A
Square of spindle
19.30
19.30
mm
W
Weight
139.00
139.00
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge nut: brass; Wedge: GJS-400, EPDM inside and outside for potable water; Gaskets: EPDM for potable water; Extended edge protection: PE
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Factory preinstalled BAIO® lip gasket (BLD®) for DCI pipes; Notice 2: For plastic pipe installation, please mention on order from GKS gasket; Notice 3: Product numbers for Combi-III with 1 or 2 valves on request; Notice 4: When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used.
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청